MH - Boîte d'encastrement pour l'écran 7" HOMETOUCH
MYHOME
BTICINO
MH - Boîte d'encastrement pour l'écran 7" HOMETOUCH
Réf. 3487
EAN.
8005543615072
MH - Boîte d'encastrement pour l'écran 7" HOMETOUCH
Groupe produit : B08
26,22 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Forme | Rectangulaire |
Type de construction | Boîte de jonction/raccordement d'appareils |
Modèle | Unique |
Equipé d'une couronne rotative | Non |
A coupler/juxtaposer | Non |
Garnissage | Sans |
Longueur | 185 mm |
Largeur | 136 mm |
Profondeur | 50-50 mm |
Profondeur intérieure | 48 mm |
Pour le nombre d'inserts d'appareil | 1 |
Fixation des appareils | Visser |
Avec vis | Oui |
Traversée de boîtier par une ouverture défonçable | Oui |
Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité | Non |
Traversée de boîtier par une tubulure | Oui |
Traversée de boîtier par une membrane à niveaux | Non |
Pour diamètre du tube | 20/25 mm |
Verrouillage de tube | Non |
Verrouillage de tube en option | Non |
Entrée de l'arrière | Oui |
---|---|
Nombre d'entrées | 16 |
Nombre d'embouts fournis | 0 |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
Classe de protection (IP) | Autre |
Finition du couvercle | Sans |
Fixation du couvercle | Autre |
Plombable | Non |
Maintien de fonction | Sans |
Avec blindage | Non |
Etanche à l'air | Non |
Borne, position fixe | Non |
Fixation au crochet de luminaire | Non |
Tubulure | Sans |
Application spéciale | Sans |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Maintien du cable | Autre |
Documentation
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez