LM - Zonecontroller 2 uitgangen DALI
LIGHTING MANAGEMENT
LEGRAND
LM - Zonecontroller 2 uitgangen DALI
Ref. 048851
EAN-nr.
3245060488512
LM - Zonecontroller 2 uitgangen DALI
Productgroep : B08
212,90 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Stuurstroom | 64 mA |
Nom. (meet)stroom | 4.3 A |
Nom. spanning | 230 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Dimbaar 1-10 V | Nee |
Dimbaar DALI | Ja |
Dimbaar DSI | Ja |
Dimbaar Touch and Dim | Nee |
Dimbaar met push-button | Nee |
Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
Bedieningswijze | Overig |
Ingang voor nevenunit | Ja |
Lichtwaardegeheugen | Nee |
Geschikt voor toepassing met drukker | Nee |
---|---|
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder | Ja |
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder | Ja |
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer | Ja |
Geschikt voor toepassing met RF-drukker | Nee |
Geschikt voor toepassing met IR-drukker | Nee |
Schakelmateriaalbreedte | 71 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 231 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 44 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Documentatie
4 documenten
Technische gids
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
3 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER