Aller au contenu principal
Logo print

LM - Contrôleur de zone 2 sorties DALI

LIGHTING MANAGEMENT LEGRAND

LM - Contrôleur de zone 2 sorties DALI

Réf. 048851 EAN. 3245060488512

LM - Contrôleur de zone 2 sorties DALI

1
Groupe produit : B08
212,90 € / pièce Unité d'emballage 5 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Mode de pose Saillie
Courant de veille 64 mA
Calibre/courant nominal assigné (In) 4.3 A
Tension nominale 230 V
Fréquence 50-60 Hz
Variation 1-10V Non
Variation DALI Oui
Variation DSI Oui
Variation Touch and Dim Non
Variation avec bouton-poussoir Non
Variation système propriétaire constructeur Non
Type de commande Autre
Commande auxiliaire possible Oui
Mémoire de valeurs de luminosité Non
Utilisable avec un bouton-poussoir Non
Utilisable avec un détecteur de mouvement Oui
Utilisable avec un détecteur de présence Oui
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Oui
Commande radio possible Non
Commande infrarouge possible Non
Largeur d'appareil 71 mm
Hauteur d'appareil 231 mm
Profondeur d'appareil 44 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non

Documentation

4 documents
Guide technique
LE07602AA.pdf pdf (9.21 Mo)
Fiche technique
S000067167EN-3.pdf pdf (0.43 Mo)
Mode d'emploi
LE04346AB.pdf pdf (0.3 Mo)
Fiche technique
S000067167FR-3.pdf pdf (0.44 Mo)
3 documents
Données BIM
Données BIM
Données BIM

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails