FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Lengte
-
Aansluiting 1
-
Connectorsysteem systeemgebonden
-
Aansluiting 2
-
Aantal aders
-
Mantelmateriaal
-
Temperatuurbestendigheid
-
Mantelkleur
-
Mantelkleur
-
Met aardgeleider
-
Gespiraliseerde kabel
-
Met snoerschakelaar
-
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Nom. spanning
LEGRAND
LEXICLIC
Ref. 004893
Verbindingssnoer Lexiclic Zwart vr fase - 6mm² - 320 mm
5,30 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
LEXICLIC
Ref. 004894
Verbindingssnoer Lexiclic Blauw vr null. - 6mm² - 320 mm
5,30 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
LEXICLIC
Ref. 004897
Verbindingssnoer Lexiclic Zwart vr fase - 10mm² - 320 mm
6,30 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
LEXICLIC
Ref. 004898
Verbindingssnoer Lexiclic Blauw vr null. - 10mm² - 320mm
6,30 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen