Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Entrée de câble connexion 1
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1
-
Section nominale du conducteur
-
Section nominale du conducteur
-
Entrée de câble connexion 2
-
Longueur
-
Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2
-
Type raccordement 1
-
Système de connecteur orienté système
-
Type raccordement 2
-
Nombre de conducteurs
-
Matériau de la gaine
-
Résistance à la température
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Avec conducteur de protection
-
Conduit spiralé
-
Avec interrupteur pour câble souple
-
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
-
Diamètre externe approx.
-
Diamètre externe approx.
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature de stockage
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
LEGRAND
LEXICLIC
Réf. 004897
Cordon connect. Lexiclic Noir pr phase - 10mm² - 320mm
6,30 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
LEXICLIC
Réf. 004898
Cordon connect. Lexiclic Bleu pr neutre - 10mm² - 320mm
6,30 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
LEXICLIC
Réf. 004893
Cordon connect. Lexiclic Noir pr phase - 6mm² - 320mm
5,30 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
LEXICLIC
Réf. 004894
Cordon connect. Lexiclic Bleu pr neutre - 6mm² - 320mm
5,30 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.