Dit product is niet meer beschikbaar
KNX HVAC relais on - off
KNX
LEGRAND
KNX HVAC relais on - off
Ref. 002697
EAN-nr.
3414970607782
KNX HVAC relais on - off
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 72 mm |
---|---|
Hoogte | 90 mm |
Diepte | 64.2 mm |
Bussysteem KNX | Ja |
---|---|
Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
Breedte in module-eenheden | 4 |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
SELECTEER