Ce produit n'est plus disponible
KNX HVAC relais on - off
KNX
LEGRAND
KNX HVAC relais on - off
Réf. 002697
EAN.
3414970607782
KNX HVAC relais on - off
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 72 mm |
---|---|
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 64.2 mm |
Système de bus KNX | Oui |
---|---|
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 4 |
Documentation
2 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Sélectionnez