KNX dimmer 4x400VA
KNX
LEGRAND
KNX dimmer 4x400VA
Ref. 002687
EAN-nr.
3414970601520
KNX dimmer 4x400VA
Productgroep : B23
635,40 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Ja |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Geen |
Radiofrequent bidirectioneel | Nee |
Uitvoering | Besturingsmodule |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Breedte in module-eenheden | 4 |
Busaansluiting incl. | Ja |
Busmodule afneembaar | Nee |
Ingang voor nevenunit | Nee |
Manuele bediening | Ja |
---|---|
Met LED indicatie | Ja |
Aantal uitgangen | 4 |
Uitgangsvermogen | 10-400 W |
Volgdimmer toepasbaar | Nee |
Type belasting | Universeel |
Max. stuurstroom | 20 mA |
Spanning | 207-253 V |
Parallel bedrijf mogelijk | Nee |
Frequentie | 50-60 Hz |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Compatible met Casambi | Nee |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische gids
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
KNX EIB-11/11669/14
(0.25 Mo)
SELECTEER