KNX variateur RLC 4x400VA
KNX
LEGRAND
KNX variateur RLC 4x400VA
Réf. 002687
EAN.
3414970601520
KNX variateur RLC 4x400VA
1
Groupe produit : B23
635,40 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Oui |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Radio bidirectionnelle | Non |
Modèle | Module de commande |
Mode de pose | Saillie |
Largeur en nombre de modules | 4 |
Couplage au bus inclus | Oui |
Module de bus amovible | Non |
Commande auxiliaire possible | Non |
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
---|---|
Avec affichage LED | Oui |
Nombre de sorties | 4 |
Puissance de sortie | 10-400 W |
Puissance supplémentaire utilisable | Non |
Type de charge | Universel |
Courant de commande max. | 20 mA |
Tension | 207-253 V |
Fonctionnement en parallèle possible | Non |
Fréquence | 50-60 Hz |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Compatible avec Casambi | Non |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Guide technique
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
KNX EIB-11/11669/14
(0.25 Mo)
Sélectionnez