![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075666_pw_134907.jpg)
Gootafdichting 50x80/130/180 DLP klik-in te kleven
DLP CLICK-IN
LEGRAND
Gootafdichting 50x80/130/180 DLP klik-in te kleven
Ref. 075666
EAN-nr.
3245060756666
Gootafdichting 50x80/130/180 DLP klik-in te kleven
Productgroep : 26
4,32 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
20 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor wandgootbreedte | 130 mm |
---|---|
Geschikt voor wandgootdiepte | 50 mm |
Breedte deksel | 45 mm |
Uitvoering | Afdekstrip romp wandgoot + deksel |
Vorm | Symmetrisch |
Bevestigingswijze | Zelfklevend |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Acrylnitril butadien styrol (ABS) |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |