-
Breedte deksel
-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Geschikt voor wandgootdiepte
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Kwaliteitsklasse
-
Bevestiging deksel
-
Kwaliteitsklasse
-
Aantal deksels
-
Bevestiging deksel
-
Aantal deksels
-
Kwaliteitsklasse
-
Breedte aftakking
-
Breedte aftakking
-
Breedte aftakking
-
Vorm
-
Dekselbreedte 1
-
Dekselbreedte 1
-
Dekselbreedte 1
-
Montage van deksel
-
Dekselbreedte 2
-
Lengte
-
Hoek
-
Hoek
-
Hoek
-
Oppervlaktebescherming
-
Symmetrisch
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Dekselbreedte 3
-
Uitvoering
-
Symmetrisch
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Richting
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Bodemperforatie
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Met beschermfolie
-
Zaagsnede-afdekking
-
Met kabelbevestigingsklem
-
Met gootkoppelstuk
-
Met gootkoppelstuk
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
Platte hoek 50 x 80 mm DLP klik-in Mosaic
Exclusief BTW
Vervangingsdeksel DLP Klik-in Mosaic wit - b 45 mm - l 2 m
Exclusief BTW
Buitenhoek 50 x 80 mm DLP klik-in Mosaic
Exclusief BTW
Hoekaftakking DLP klik-in Mosaic
Exclusief BTW
Gootafdichting 50x80/130/180 DLP klik-in Mosaic
Exclusief BTW
T-aftakking 50 x 80 mm naar boven
Exclusief BTW
Aftakking vloerlijst naar 50x12-90x20mm DLP klik-in
Exclusief BTW
Binnenhoek 50 x 80 mm DLP klik-in Mosaic
Exclusief BTW
Einddeksel 50 x 80 mm DLP klik-in Mosaic
Exclusief BTW
Gootafdichting 50x80/130/180 DLP klik-in te kleven
Exclusief BTW
Dekselafdichting 45 mm DLP klik-in Mosaic
Exclusief BTW