Console 1500N L400 sdz
RAIL STRUT
LEGRAND
Console 1500N L400 sdz
Ref. 8717240
EAN-nr.
8714161120386
Console 1500N L400 sdz
Productgroep : V01
28,11 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 426 mm |
---|---|
Breedte | 40 mm |
Hoogte | 120 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 70-400 mm |
Uitvoering | Wand- en profielconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 1500 N |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Ja |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER