-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Hoek
-
Geschikt voor draadgoot
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor kabelladder
-
Gootbevestiging
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
P31 wandinhangbeugel B400 Elvz
Exclusief BTW
P31 wandinhangbeugel B300 Elvz
Exclusief BTW
Console 1500N B600 R9010
Exclusief BTW
P31 wandinhangbeugel B200 Elvz
Exclusief BTW
Console 1500N B500 R9010
Exclusief BTW
CRP700GC WAND CONSOLE 3000N
Exclusief BTW
P31 wandinhangbeugel B150 Elvz
Exclusief BTW
Console 1500N B400 R9010
Exclusief BTW
CRP600GC WAND CONSOLE 3000N
Exclusief BTW
P31 wandinhangbeugel B100 Elvz
Exclusief BTW
Console 1500N B300 R9010
Exclusief BTW
P31 wandinhangbeugel B75 elvz
Exclusief BTW
CRP500GC WAND CONSOLE 3000N
Exclusief BTW
Console 1500N L600 sdz
Exclusief BTW
Console 1500N L500 sdz
Exclusief BTW
CB console 1600N B600 sdz
Exclusief BTW
Console 1500N B200 R9010
Exclusief BTW
CB console 2000N B500 sdz
Exclusief BTW
CRP400GC WAND CONSOLE 3000N
Exclusief BTW
Console 1500N B100 R9010
Exclusief BTW
Console 1500N L400 sdz
Exclusief BTW
CRP300GC WAND CONSOLE 3000N
Exclusief BTW
Console 1500N L300 sdz
Exclusief BTW
CRP200GC WAND CONSOLE 3000N
Exclusief BTW