Colson kabelband lengte 185mm br 9 mm - zwart - buitenvert.
COLSON
LEGRAND
Colson kabelband lengte 185mm br 9 mm - zwart - buitenvert.
Ref. 031913
EAN-nr.
3414971132160
Colson kabelband lengte 185mm br 9 mm - zwart - buitenvert.
Productgroep : 07
0,34 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
100 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte band | 9 mm |
---|---|
Bandlengte | 185 mm |
Banddikte | 2 mm |
Minimale treksterkte | 360 N |
Bedrijfstemperatuur | -40-85 °C |
Montagetemperatuur | -30-85 °C |
Uitvoering | Buitenvertand |
Bandsluiting | Dubbelsluitkop |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyamide vlamonderdrukkend |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
UV-stabiel conform ASTM D6779 | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Kleur | Zwart |
Transparant | Nee |
Fluorescerend | Nee |
Tekststrook | Geen |
Heropenbare sluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Plug |
UL-toelating | Ja |