Collier Colson - long. 185 mm larg. 9 mm - noir - protégé UV
COLSON
LEGRAND
Collier Colson - long. 185 mm larg. 9 mm - noir - protégé UV
Réf. 031913
EAN.
3414971132160
Collier Colson - long. 185 mm larg. 9 mm - noir - protégé UV
1
Groupe produit : 07
0,34 €
/
pièce
Unité d'emballage
100 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur de bande | 9 mm |
---|---|
Longueur de bande | 185 mm |
Epaisseur de bande | 2 mm |
Résistance min. à la traction | 360 N |
Température de fonctionnement | -40-85 °C |
Température de montage | -30-85 °C |
Modèle | Crantage extérieur |
Fermeture à bande | Tête de verrouillage double |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide ignifuge |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Stable aux UV selon ASTM D6779 | Oui |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Fluorescent | Non |
Champ d'inscription | Sans |
Fermeture amovible | Non |
Type de fixation | Cheville |
Homologation UL | Oui |