Batterij Ni-Cd 7,2 V - 1,6 Ah Veiligheidsverl.arm Strio 2
ACCESSOIRES
LEGRAND
Batterij Ni-Cd 7,2 V - 1,6 Ah Veiligheidsverl.arm Strio 2
Ref. 066099
EAN-nr.
3245060660994
Batterij Ni-Cd 7,2 V - 1,6 Ah Veiligheidsverl.arm Strio 2
Productgroep : 98
105,50 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Grootte aanduiding | Baby |
---|---|
Aantal cellen | 6 |
Uitvoering | Nikkel-cadmium |
Nom. spanning | 7.2 V |
Capaciteit | 1600 mAh |
IEC-aanduiding | KR14 |
Overige aanduidingen | SC |
Lengte | 67 mm |
Hoogte incl. pool | 43 mm |
Breedte | 45 mm |
---|---|
Samengesteld / accupack | Ja |
Explosieveilige toepassing | Nee |
Kunststof behuizing | Ja |
Omgevingstemperatuur | 0-40 °C |
Geschikt voor snellader | Ja |
Gewicht | 285.6 g |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |