Batterie Ni-Cd 7,2V - 1,6Ah Luminaires de sécurité Strio 2
ACCESSOIRES
LEGRAND
Batterie Ni-Cd 7,2V - 1,6Ah Luminaires de sécurité Strio 2
Réf. 066099
EAN.
3245060660994
Batterie Ni-Cd 7,2V - 1,6Ah Luminaires de sécurité Strio 2
1
Groupe produit : 98
105,50 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Désignation des dimensions | Baby |
---|---|
Nombre de cellules | 6 |
Modèle | Nickel-cadmium |
Tension nominale | 7.2 V |
Capacité | 1600 mAh |
Désignation IEC | KR14 |
Autre désignation | SC |
Longueur | 67 mm |
Hauteur, borne comprise | 43 mm |
Largeur | 45 mm |
---|---|
Bloc d'accus | Oui |
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) | Non |
Boîtier en plastique | Oui |
Température ambiante | 0-40 °C |
Adapté à une charge rapide | Oui |
Poids | 285.6 g |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |