Batterij Ni-CD 4,8 V - 1,5 Ah Veiligheidsverl.arm C3 - G5
C3-G5
LEGRAND
Batterij Ni-CD 4,8 V - 1,5 Ah Veiligheidsverl.arm C3 - G5
Ref. 061884
EAN-nr.
3245060618841
Batterij Ni-CD 4,8 V - 1,5 Ah Veiligheidsverl.arm C3 - G5
Productgroep : 98
48,58 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Grootte aanduiding | Overig |
---|---|
Aantal cellen | 4 |
Uitvoering | Nikkel-cadmium |
Nom. spanning | 4.8 V |
Capaciteit | 1.5 mAh |
IEC-aanduiding | Overig |
Lengte | 128 mm |
Diameter | 22 mm |
Samengesteld / accupack | Ja |
---|---|
Explosieveilige toepassing | Nee |
Kunststof behuizing | Nee |
Omgevingstemperatuur | 0-40 °C |
Geschikt voor snellader | Ja |
Gewicht | 194 g |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |