Batterie 4,8V - 1,5Ah Luminaires de sécurité C3-G5
C3-G5
LEGRAND
Batterie 4,8V - 1,5Ah Luminaires de sécurité C3-G5
Réf. 061884
EAN.
3245060618841
Batterie 4,8V - 1,5Ah Luminaires de sécurité C3-G5
1
Groupe produit : 98
48,58 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Désignation des dimensions | Autre |
---|---|
Nombre de cellules | 4 |
Modèle | Nickel-cadmium |
Tension nominale | 4.8 V |
Capacité | 1.5 mAh |
Désignation IEC | Autre |
Longueur | 128 mm |
Diamètre | 22 mm |
Bloc d'accus | Oui |
---|---|
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) | Non |
Boîtier en plastique | Non |
Température ambiante | 0-40 °C |
Adapté à une charge rapide | Oui |
Poids | 194 g |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |