Batterij 5 Cs Ni-Cd 1.5Ah Vr 61467/77
ACCESSOIRES
LEGRAND
Batterij 5 Cs Ni-Cd 1.5Ah Vr 61467/77
Ref. 061885
EAN-nr.
3245060618858
Batterij 5 Cs Ni-Cd 1.5Ah Vr 61467/77
Productgroep : 98
56,19 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Grootte aanduiding | Overig |
---|---|
Aantal cellen | 5 |
Uitvoering | Nikkel-cadmium |
Nom. spanning | 6 V |
Capaciteit | 1500 mAh |
IEC-aanduiding | Overig |
Lengte | 210 mm |
Diameter | 22 mm |
Samengesteld / accupack | Ja |
---|---|
Explosieveilige toepassing | Nee |
Kunststof behuizing | Nee |
Omgevingstemperatuur | 0-40 °C |
Geschikt voor snellader | Ja |
Gewicht | 241 g |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |