Batterie 5 CS NI-CD 1,5Ah
ACCESSOIRES
LEGRAND
Batterie 5 CS NI-CD 1,5Ah
Réf. 061885
EAN.
3245060618858
Batterie 5 CS NI-CD 1,5Ah
1
Groupe produit : 98
56,19 €
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
Désignation des dimensions | Autre |
---|---|
Nombre de cellules | 5 |
Modèle | Nickel-cadmium |
Tension nominale | 6 V |
Capacité | 1500 mAh |
Désignation IEC | Autre |
Longueur | 210 mm |
Diamètre | 22 mm |
Bloc d'accus | Oui |
---|---|
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) | Non |
Boîtier en plastique | Non |
Température ambiante | 0-40 °C |
Adapté à une charge rapide | Oui |
Poids | 241 g |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |