Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

AV - Halogeenvrije buskabel 200M

SFERA BTICINO

AV - Halogeenvrije buskabel 200M

Ref. 336905 EAN-nr. 8005543621516

AV - Halogeenvrije buskabel 200M

Productgroep : B02
584,30 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Geleidermateriaal Koper
Oppervlakte geleider Blank
Nom. geleiderdoorsnede 0.56 mm²
AWG-maat 20
Nom. geleiderdoorsnede (AWG) 20 kcmil
Nom. geleiderdiameter 7.3 mm
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal aders 2
Aders getwist Ja
Materiaal aderisolatie Overig
Specificatie aderisolatie Overig
Adercodering Kleur
Aderkleur Wit
Met aardgeleider Ja
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 70 °C
Scherm Nee
Litze Ja
Vochtbarrière Overig
Bewapening/armering Overig
Mantelmateriaal Overig
Specificatie mantelmateriaal Polyethyleen (PE)
Mantelkleur Wit
Rookarm volgens IEC 61034-2 Ja
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse Cca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling s1b
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes d1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad a1
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Ja
Buitendiameter circa 7.3 mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling -15-70 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -15-70 °C
Nom. spanning U0 400 V
opslagtemperatuur -15-70 °C

Documentatie

1 document
Technische fiche
ST-00000275-EN.pdf pdf (0.06 Mo)