Aller au contenu principal
Logo print

AV - Câble bus sans halogène 200M

SFERA BTICINO

AV - Câble bus sans halogène 200M

Réf. 336905 EAN. 8005543621516

AV - Câble bus sans halogène 200M

Groupe produit : B02
584,30 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Matériau du conducteur Cuivre
Surface du conducteur Nu
Section nominale du conducteur 0.56 mm²
Taille AWG 20
Coupe transversale nominale conducteur (AWG) 20 kcmil
Diamètre du conducteur 7.3 mm
Classe du conducteur Classe 5 - âme souple fil fin
Nombre de conducteurs 2
Brins torsadés Oui
Isolation des fils Autre
Spécification de l'isolation principale Autre
Marquage du conducteur Couleur
Couleur de conducteur Blanc
Avec conducteur de protection Oui
Température max. admissible du conducteur 70 °C
Blindage Non
Fil auxiliaire Oui
Gaine protectrice Autre
Armature/ferraillage Autre
Matériau de la gaine Autre
Spécification du matériau gaine externe Polyéthylène (PE)
Couleur de gaine Blanc
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 s1b
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-7 a1
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Résistant au froid selon EN 60811-504+505+506 Oui
Diamètre externe approx. 7.3 mm
Température extérieure admissible du câble, en mouvement -15-70 °C
Température extérieure admissible du câble, fixe -15-70 °C
Tension nominale U0 400 V
Temperature de stockage -15-70 °C

Documentation

1 document
Fiche technique
ST-00000275-EN.pdf pdf (0.06 Mo)