ACTUATOR THERMOREGULATIE 2 DIN MOD - 4 RELAIS
MYHOME
BTICINO
ACTUATOR THERMOREGULATIE 2 DIN MOD - 4 RELAIS
Ref. F430/4
EAN-nr.
8012199667706
ACTUATOR THERMOREGULATIE 2 DIN MOD - 4 RELAIS
Productgroep : B08
168,00 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
2 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
Breedte in module-eenheden | 2 |
Manuele bediening | Ja |
Met LED indicatie | Ja |
Aantal digitale ingangen | 0 |
Uitgangsvermogen | 3.2 W |
C-Belasting | Nee |
Max. aantal schakeluitgangen | 4 |
Max. schakelstroom | 4 A |
Nom. (meet)stroom | 4 A |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 18-240 V |
Meerdere fasen aan te sluiten | Nee |
Busaansluiting incl. | Ja |
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte | 36 mm |
Hoogte | 105 mm |
Diepte | 31 mm |
Slagvastheid | IK07 |
---|---|
Gebruikstemperatuur | 5-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-75 °C |
Spanningstype | AC/DC |
Nom. stroom | 0.009-4 A |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Type belasting | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aantal klemmenstroken | 4 |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
USB aansluiting | Nee |
Adresseerbaar | Ja |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Wifi network , SCS |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Ja |
Met spraakbesturing | Ja |
Compatibele spraakassistenten | Amazon Alexa , Google Assistant |
Naam van de applicatie | Home + Control |
Gebruiksfunctie van het product | Thermal comfort management |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER