ACTUATEUR THERMOREGULATEUR 2 MOD DIN - 4 RELAIS
MYHOME
BTICINO
ACTUATEUR THERMOREGULATEUR 2 MOD DIN - 4 RELAIS
Réf. F430/4
EAN.
8012199667706
ACTUATEUR THERMOREGULATEUR 2 MOD DIN - 4 RELAIS
1
Groupe produit : B08
168,00 €
/
pièce
Unité d'emballage
2 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre d’entrées numériques | 0 |
Puissance de sortie | 3.2 W |
Adapté à une charge C | Non |
Nombre max. de sorties de commutation | 4 |
Courant de commutation max. | 4 A |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 4 A |
Tension de fonctionnement normale | 18-240 V |
Différentes phases connectables | Non |
Couplage au bus inclus | Oui |
Possibilité d'extension modulaire | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur | 36 mm |
Hauteur | 105 mm |
Profondeur | 31 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -25-75 °C |
Type de tension | AC/DC |
Courant d'alimentation | 0.009-4 A |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Autre |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Nombre de borniers | 4 |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Adressable | Oui |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Réseau Wifi , SCS |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Amazon Alexa , Google Assistant |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Gestion Confort Thermique |
Connectable par box Internet | Oui |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez