Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Aansluitsnoer RJ45/RJ45 Cat. 6 U/UTP blauw LSOH 20 m

LCS3 LEGRAND

Aansluitsnoer RJ45/RJ45 Cat. 6 U/UTP blauw LSOH 20 m

Ref. 051512 EAN-nr. 3245060515126

Aansluitsnoer RJ45/RJ45 Cat. 6 U/UTP blauw LSOH 20 m

Productgroep : 40
73,85 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Kabeltype U / UTP
Categorie 6
Lengte 20 m
Connectortype uiteinde 1 RJ45 8(8)
Connectortype uiteinde 2 RJ45 8(8)
Mantelkleur Blauw
Knikbeschermingstule Gespoten
Borghendelbeveiliging Ja
Kleur knikbeschermingstule Blauw
Uitvoering brandvertragend Ja
Kabelconstructie 1x4
AWG-maat 24
Pinconfiguratie 1:1
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 Nee
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 Nee

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
S000115528EN-01.pdf pdf (0.25 Mo)
Technische fiche
S000115528FR-01.pdf pdf (0.25 Mo)
4 documenten
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
3 documenten
PEP
LGRP-00739-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
PEP
LGRP-00224-V03.01-EN.pdf pdf (0.94 Mo)
PEP
LGRP-00224-V03.01-FR.pdf pdf (0.91 Mo)