Onze oplossingen voor de retail
In de detailhandel zijn de energiekosten van verlichting een belangrijk deel van de operationele kosten. Daarnaast is het belangrijk om de gewenste flexibiliteit in het concept aan te brengen zodat de winkelruimte of horecagelegenheid ook kan worden aangepast aan veranderingen in, bijvoorbeeld, de inrichting.
Uitgelichte oplossingen
Gerealiseerde projecten
DOCKS BRUXSEL
Op 20 oktober 2016, iets meer dan drie jaar na de eerste spadesteek, werd Docks Bruxsel plechtig geopend. Dit winkel- en belevingscentrum is een in vele opzichten uniek project, ook voor Legrand. Met uitzondering van de verlichting is de hele elektrische installatie uitgevoerd met producten uit het Legrand-assortiment.
Interieur Avenue Gaverzicht
Interieur Avenue Gaverzicht is een grote meubelwinkel gelegen in Deerlijk, aan de snelweg Gent-Kortrijk. De 45.000 m2 grote handelszaak werd verbouwd en gerenoveerd. Ook de elektrische installatie werd grondig onder handen genomen.
Gerelateerde pagina's
Documentatie
Brochure MyHOME
Het Smart Home Systeem MyHOME werd nog slimmer.
Brochure UPS Keor SPE Tower
Eenfase UPS van 750 tot 3000 VA
Brochure Mosaic
Schakelmateriaal voor tertiaire toepassingen en DLP-goten
Document niet gevonden?
Merken
Contacteer ons
Heb je vragen over onze producten, oplossingen of projecten? Of wil je meer weten over een partnership met Legrand? Contacteer ons.
Contacteer ons