Stalen wandgoten bieden de perfecte oplossing voor het geleiden van kabels en het verzorgen van voeding-, data-aansluiting en andere functies op de werkplek. De wandgoten van Legrand zijn praktisch in gebruik, eenvoudig te installeren, stijlvol en duurzaam.
Lees hier de wijziging in het AREI ivm halogeenvrije oplossingen
GWO 6 stalen wandgoot
Beproefd robuust systeem
De GWO 6 wandgoot heeft snel in te korten scheidingsschotten, flexibele hoekstukken en de frontmontage van de wandgootdozen optimaliseert het installatiegemak. In de romp, aan de Snapper en aan een nieuwe koppeling kan de installateur meerdere aardingspunten toevoegen. Beschermfolie aan de boven- en onderzijde van de wandgootrompen zorgt voor extra bescherming tijdens de bouw. GWO 6 wandgoten zijn bovendien lichter en ze hebben tegelijkertijd meer ruimte voor de kabels.
Voordelen GWO 6 wandgoten
- Toonaangevend systeem op basis van jarenlang beproefd concept
- Inbouw mogelijk van zowel traditioneel schakelmateriaal als van Mosaic 45 materiaal
- Ruime keuze in maatvoeringen, lengtes en kleuren
- Compleet programma toebehoren

Kenmerken
Wandgoten leverbaar in:
- 110 x 63 (symmetrisch)
- 130 x 63 (symmetrisch)
- 170 x 63 (symmetrisch)
- 170A x 63 (asymmetrisch)
- Kleur: wit (RAL9010) en crème (RAL1013) speciale kleur snel leverbaar
- Lengte: 2000 mm en 3000 mm
GWO Klik-in stalen wandgoten
Snel, stijlvol, duurzaam en kostenbesparend
Het GWO klik-in wandgootsysteem van Legrand bestaat uit een stalen wandgoot met een dekselopening van 45 mm. In de dekselopening kunnen de voeding- en data-aansluitingen direct, zonder houders en afdekramen, ingeklikt worden. Dit werkt niet alleen sneller, maar oogt ook veel strakker en mooier omdat het Mosaic schakelmateriaal gelijk met de voorzijde van de romp ligt.
Voordelen GWO Klik-in wandgoten
- Compacte wandgoot: 85 x 50mmn 100 x 50mm, 130 x 50mm
- Minder onderdelen nodig voor hetzelfde resultaat
- Snelle montage, o.a. doordat het Mosaic schakelmateriaal direct inklikbaar is
- Uitgebreid aantal functies, zoals WCD, data, schakelaars, VGA en USB
- Mooi resultaat, omdat alle onderdelen perfect op elkaar afgestemd zijn
- Compleet pakket met toebehoren
- Robuust
- Brandveilig: halogeenvrij
Dekselafkortschaar
Voor het eenvoudig en recht afkorten van de deksels is een specifieke dekselafkortschaar beschikbaar.
Pasdeksels
Om slijpen en zelfs ook knippen op de bouw te voorkomen heeft Legrand daarnaast ook de volgende pasdeksels in het productengamma: