In tegenstelling tot automatische schakelaars die instaan voor de beveiliging van elektrische leidingen, zorgen contactoren voor de bediening van vermogenskringen. Een modulaire contactor is een elektromagnetische schakelaar die de verbinding vormt tussen de stuurkring en de vermogenkring van een schakeling.
Uitermate geschikt voor het bedienen van:
- verlichting (ontladingslampen, …)
- verwarming (boiler, elektrische verwarmingselementen,…)
- ventilatie & airconditioning (afzuigkappen, ventilatoren,…)
- pompen (warmtepompen,…)
Geconnecteerde CX³ contactor with Netatmo
Indien u graag enkele grote energieverbuikers (energievreters) vanop afstand wilt bedienen en hun verbruik wilt monitoren dan is deze geconnecteerde contactor voor u de ideale oplossing. U kan uw nieuwe installatie uitrusten met één of meerdere contactoren, naargelang het aantal gebruikers u wenst te schakelen/monitoren, of u kan in uw bestaande installatie de standaard contactoren vervangen door deze geconnecteerde versie. Een oplossing geschikt voor nieuwbouw en retrofit!
Dankzij de Home+ control App van Legrand bedient u eenvoudigweg uw gebruikers vanop uw Smartphone en bovendien kan u van iedere kring het verbruik in kWh monitoren.
Deze oplossing is volledig compatibel met onze geconnecteerde schakelaarreeksen: Valena Next with Netatmo en Living Now with Netatmo. Het volstaat immers om ofwel een modulaire gateway of een stopcontact-gateway te installeren in uw woning.

Standaard CX³ contactoren
Daluur contactoren
Beschikbaar als stille contactor voor daluurtarief in 25 A. Beschikbaar in tweepolige 250 V~ en driepolige 400 V~ versie. Hiermee kan bijvoorbeeld de boiler tijdens de daluren worden geprogrammeerd. Zorgt voor besparingen tot 10% op de uitgave van warm water.
Vermogenscontactoren
Met een stuurspoel van 24 of 230V kunnen boevenvermelden verbruikers in- en uitgeschakeld worden met een standaard schakelaar.
Gemeenschappelijke accessoires
Met behulp van de gecentraliseerde bediening kunnen meerdere contactoren gelijktijdig worden bediend.
Voorbeeld: de bewaker van een school kan de verlichting van alle klaslokalen tegelijk of per verdieping doven met de algemene bedieningsinrichting in zijn lokaal.