Schakelklokken
Schakelklokken van Legrand verzorgen het in- en uitschakelen van een elektrische verbruiker zoals elektrische verwarming en verlichting op gekozen tijdstippen gedurende een geprogrammeerd tijdsbestek. Dit levert niet enkel energiebesparing op, maar biedt ook extra veiligheid.
Digitale schakelklokken
De digitale schakelklokken van de AlphaRex³-serie maken het programmeren een stuk eenvoudiger dan voorheen dankzij de Bluetooth-connectie. Via de Time switches app (Android/IOS) kan je een programma aanmaken, bewerken en opslaan op je smartphone of tablet en deze rechtstreeks via Bluetooth verzenden naar de BLE schakelklok.
Voordelen van AlphaRex³-serie:
De AlphaRex³-serie staat garant voor optimaal gebruiksgemak, een ergonomisch ontwerp en een hoog resolutie display. Bovendien zorgt de grote nauwkeurigheid (+/- 0,1s/dag) ervoor dat je schakelklok vrij synchroon blijft lopen met de reële tijd.
AlphaRex³ schakelklokken zijn leverbaar als jaar-, week- en astrotijdschakelklokken en kunnen als 1- of 2-kanaalsklokken besteld worden.
Technische kenmerken:
Automatische omschakeling van zomer- en wintertijd
Hoge nauwkeurigheid van +/- 0,1 seconde per dag
Kortste schakeltijd 1 seconde
Keuze uit groot aantal programma’s:
- 2-kanaalsklok: 56 of 2 x 28 programma’s
- Jaarklok: 84 programma’s
Extra bescherming dankzij EEPROM geheugen en mogelijkheid voor een pincodebeveiliging en een 1u-test. Zero Switch Cross Switching (nulpunt schakeling) technologie beschermt de contacten en verhoogt de levensduur van de klok
Wisselcontact als schakeluitgang
Het uitnemen en verwisselen van de batterij is mogelijk zonder de AlphaRex³ uit de verdeler te halen
Extra features:
Schakelklokken in één module: plaatsbesparende oplossing uitgerust met hoogtechnologische kenmerken van de AlphaRex³ klokken. Beschikbaar met week- of jaarprogramma, al dan niet met astrofunctie.
Schakelklok met GPS of DCF-antenne
Jaar-schakelklokken met 1 of 2 uitgangen en ingebouwde astrofunctie:
- Kan uitgerust worden met een DCF-antenne om steeds volgens het correcte uur te werken (atoomklok van Frankfurt). Uiterst geschikt voor de meest kritische toepassingen.
- Door toevoeging van een GPS-antenne weet de schakelklok precies de juiste locatie en kan zelfs de zonsopgang
Analoge schakelklokken
De MicroRex analoge schakelklokken met led-statusweergave zijn leverbaar als dag- of weektijdschakelklokken. Ze beschikken over onverliesbare schakelsegmenten, een uitneembare batterij en een gangnauwkeurigheid van +/- 0,2s per dag. De MicroRex-reeks schakelklokken bestaat uit 2 types.
De analoge MicroRex-schakelklok biedt een eenvoudige bediening en programmatie door het instellen van de analoge schakelschijf.
De analoge MicroRex-klokken ‘automatische versie’ hebben een volledig automatische zomer-/wintertijdomschakeling en een hoge nauwkeurigheid. De klok loopt automatisch naar de actuele tijd bij het installeren of na spanningsonderbreking.
Schemerschakelaars
De Legrand-schemerschakelaars monitoren de lichtsterkte en treden automatisch in werking als een minimale waarde wordt bereikt. Ze zijn verkrijgbaar als autonome opbouwschemerschakelaar, als inbouwmodule voor het Plexo- en Soliroc-schakelmateriaal en als modulaire DIN-rail-uitvoering.