FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Geluidssterkte
-
Materiaal behuizing
-
Type stroom
-
Type stroom
-
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
-
Montagewijze
-
Toontype
-
Oppervlaktebescherming behuizing
-
Ingebouwde trafo
-
Kleur behuizing
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Aansluitwijze
-
Aderdoorsnede
BTICINO
MAGIC
Ref. 5050
ZOEMER MAGIC 12V - 8W
47,14 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
BTICINO
MAGIC
Ref. 5048N
ZOEMER MAGIC 220V - 8VA
37,13 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
BTICINO
MAGIC
Ref. 5049N
ZOEMER MAGIC 24V - 8VA
33,38 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
BTICINO
MAGIC
Ref. 5045N
ZOEMER MAGIC 12V - 8VA
30,20 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen