FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Transparant
-
Geschikt voor pulsdrukker
-
Materiaal
-
Geschikt voor rolluikschakelaar
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor jaloezie-/rolluikschakelaar
-
Oppervlaktebescherming
-
In behuizing
-
Montagewijze
-
Radiotransmitter inbouw
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
In buisvoetbehuizing
-
Radiotransmitter opbouw
-
SMD-module/printplaat
-
Stroomvoorziening
-
Stroomvoorziening
-
Beschermende afdekking toetsenbord
-
Druktoetsenmodus
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmodus
-
Met radio-handzender
-
Met radiocodeerapparaat
-
Met radiocodeerapparaat
-
Reikwijdte
-
Met radioknop
-
Aantal relais
-
Geschikt voor schakelaar
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Geschikt voor dimmer
-
Geschikt voor jaloezieschakelaar
-
Radiofrequentie
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Modulatie
-
Rollingcode-systeem
-
Compatible met Google Assistant
-
Rollingcode-systeem
-
Codelengte (Bit)
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Aantal commando's
-
Aantal commando's
-
Aantal commando's
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Nulleider verplicht
-
Nulleider verplicht
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Besturingswijze
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Sturingswijze
-
Met spraakbesturing
-
Programmeerbaar
-
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol
-
Te verbinden via een Internetbox
-
Compatibele spraakassistenten
-
Compatibele spraakassistenten
-
Compatibele spraakassistenten
-
Naam van de applicatie
-
Gebruiksfunctie van het product
-
Gebruiksfunctie van het product
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
LEGRAND
PLEXO
Nieuw
Ref. 069835L
Plexo WN 2 x ON/OFF zonder bat lage opbouwdoos IP55 wit
72,76 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
PLEXO
Nieuw
Ref. 069882L
Plexo with Netatmo contactdoos horizont mechanisme IP55 wit
69,25 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
PLEXO
Nieuw
Ref. 069884L
Plexo WN ON/OFF zonder bat lage opbouwdoos IP55 wit
47,01 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen