Wijzerplaat 0 - 300 A Voor ampèremeter ref. 046 00
DIN
LEGRAND
Wijzerplaat 0 - 300 A Voor ampèremeter ref. 046 00
Ref. 004617
EAN-nr.
3245060046170
Wijzerplaat 0 - 300 A Voor ampèremeter ref. 046 00
Productgroep : 21
4,86 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
2 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Grootheid | Ampère |
---|---|
Beginwaarde schaal | 0 |
Nom. eindwaarde schaal | 300 |
Overstroomschaal | Nee |
Breedte meterschaal | 70 mm |
---|---|
Hoogte meterschaal | 45 mm |
Max. wijzeruitslag | 45 ° |
Montagewijze | Overig |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER