Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Waterdichte kast 1x18 modules met klemmenblok-IP65-Plexo

PLEXO IP65 LEGRAND

Waterdichte kast 1x18 modules met klemmenblok-IP65-Plexo

Ref. 601965 EAN-nr. 3245066019659

Waterdichte kast 1x18 modules met klemmenblok-IP65-Plexo

Productgroep : 87
181,10 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Aantal rijen 1
Breedte in module-eenheden 18
Soort afdekking Deur
Uitvoering deksel Gesloten
Type deur Enkelvoudig
Transparant deksel/deur Ja
Signaaldoorlatende deur Ja
Met slot Nee
Type sluiting Overig
Materiaal behuizing Kunststof
Inbouwdiepte 137 mm
Inbouwhoogte 278 mm
Inbouwbreedte 444 mm
Inwendige diepte 78 mm
Aard-verbindingsblok Ja
Nulleider verbindingsblok Nee
Met DIN-rail Ja
Met montageplaat Nee
Aanbouwmogelijkheid Ja
EMC-uitvoering Nee
Kleur Grijs
RAL-nummer 7046
Beschermingsgraad (IP) IP65
Hoogte 282 mm
Breedte 448 mm
Diepte 141 mm
Capaciteit van het paneel (in aantallen modules) 18
Slagvastheid IK09
Gebruikstemperatuur -15-55 °C
opslagtemperatuur -15-55 °C
Met glijschaal/regenschaal Nee

Documentatie

8 documenten
Technische fiche
F01043FR-03.pdf pdf (1.2 Mo)
Technische gids
Werkplaats handboek
Lastenboek
Technische fiche
F01043EN-04.pdf pdf (1.08 Mo)
Werkplaats handboek
Lastenboek
Technische gids
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
2 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-654748 (0.36 Mo)