Volle plaat 1800X1600 voor Altis kast br. 1600
ALTIS
LEGRAND
Volle plaat 1800X1600 voor Altis kast br. 1600
Ref. 047613
EAN-nr.
3245060476137
Volle plaat 1800X1600 voor Altis kast br. 1600
Productgroep : 85
674,10 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 1800 mm |
---|---|
Breedte | 750 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Geperforeerd | Nee |
Diepte | 30.5 mm |
---|---|
Gebruikstemperatuur | -40-100 °C |
Kleur | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
6 documenten