Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Voetstukje div. bev.mogelijkh. zwart - Colson kabelb. br 9 m

COLSON LEGRAND

Voetstukje div. bev.mogelijkh. zwart - Colson kabelb. br 9 m

Ref. 031959 EAN-nr. 3245060319595

Voetstukje div. bev.mogelijkh. zwart - Colson kabelb. br 9 m

Productgroep : 07
0,35 € / stuk Verpakkingseenheid 100 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Hoogte 10.5 mm
Geschikt voor bundelbandbreedte tot 9 mm
Bevestigingswijze Spijkeren
Diameter bevestigingsgat 4 mm
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Polyamide (PA)
Gebruikstemperatuur -25-60 °C
Kleur Zwart

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00139FR-10.pdf pdf (1.16 Mo)
Technische fiche
F00139EN-10.pdf pdf (1.16 Mo)