Voeding voor SCS bussysteem 6 DIN - 27Vdc - 1.2A
MYHOME
BTICINO
Voeding voor SCS bussysteem 6 DIN - 27Vdc - 1.2A
Ref. E56
EAN-nr.
8005543693629
Voeding voor SCS bussysteem 6 DIN - 27Vdc - 1.2A
Productgroep : B08
194,90 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
Breedte in module-eenheden | 6 |
Met LED indicatie | Nee |
Max. uitgangsstroom | 1200 mA |
Secundaire spanning | 27 V |
Breedte | 105 mm |
Hoogte | 90 mm |
Diepte | 65 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -10-55 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Spanningstype | AC/DC |
Nom. spanning | 110-240 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Nulleider verplicht | Nee |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Kleur | Grijs |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aangesloten object | Ja |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER