FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Spanningstype voedingsspanning
-
Frequentie voedingsspanning
-
Aantal kanalen
-
Aantal kanalen
-
Breedte in module-eenheden
-
Gangnauwkeurigheid per dag
-
Montagewijze
-
60-minuten programma
-
Handbediening
-
Tekstbegeleiding in het display
-
24-uurs programma
-
Radiogestuurd
-
Externe programmering
-
Incl. geheugenkaart
-
Jaarprogramma
-
Netsynchronisatie
-
Voedingsspanning
-
Aantal geheugenplaatsen
-
Kwartsgestuurd
-
Weekprogramma
-
Autonomie in jaren
-
Kortste schakeltijd kanaal 1
-
Vakantieprogramma
-
Impulsprogramma
-
Cyclusprogramma
-
Automatische omschakeling zomer/wintertijd
-
Toevalsprogramma
-
Nom. schakelstroom bij 250V AC
-
Bedrijfsurenmeter
-
Voorkeuze schakeling
-
Contactuitvoering
-
Potentiaalvrij schakelcontact
-
Radiogestuurd (DCF77)
-
Astroprogramma
-
Astroprogramma
-
GPS
-
Externe drukcontact ingang
-
Externe drukcontact ingang
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Lokalisering Pack1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
LEGRAND
ALPHAREX
Ref. 412643
Schakelklok week 2s 16A 24V 50/60Hz - 2 mod
253,50 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
ALPHAREX
Ref. 412656
Schemerschak. 1uitg. 16A 24V - 2 mod
239,00 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
ALPHAREX
Ref. 412633
Schakelklok week 1s 16A 24V 50/60Hz - 2 mod
203,30 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen