Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Vervangingsdeksel DLP design wit b 85 mm - l 2 m

DLP DESIGN LEGRAND

Vervangingsdeksel DLP design wit b 85 mm - l 2 m

Ref. 010522 EAN-nr. 3245060105228

Vervangingsdeksel DLP design wit b 85 mm - l 2 m

Productgroep : 23
20,33 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 85 mm
Lengte 2000 mm
Uitvoering Glad
Bevestiging deksel Buitenliggend
Montage van deksel Opklembaar (snap)
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Polyvinylchloride (PVC)
Halogeenvrij Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Met beschermfolie Ja
Gebruikstemperatuur -5-60 °C
Hoogte 14.7 mm
Slagvastheid IK07
Beschermingsgraad (IP) IP40
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
Technische fiche
F00885FR-03.pdf pdf (1.99 Mo)
Lastenboek
8 documenten
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
LGRP-00950-V01-01-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
Overeenkomst
NF 004-601796A (0.42 Mo)
PEP
LGRP-01605-V01.01-FR.pdf pdf (0.65 Mo)