Vert.verdel. 4P 63A 4r Steekkl.
DISTRIBUTION ACCESSORIES
LEGRAND
Vert.verdel. 4P 63A 4r Steekkl.
Ref. 405024
EAN-nr.
3245064050241
Vert.verdel. 4P 63A 4r Steekkl.
Productgroep : 02
132,90 €
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
Aantal fasen | 3 |
---|---|
Aantal polen | 27 |
Geschikt voor aantal apparaten | 6 |
Delingsmaat | 150 mm |
Doorsnede | 25 mm² |
Lengte | 461 mm |
In te korten op maat | Nee |
Nom. continustroom Iu | 63 A |
Uitvoering elektrische aansluiting | Overig |
Geïsoleerd | Ja |
Toegekende stootspanning | 2 kV |
---|---|
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq | 0.63 kA |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue | 400 V |
Toegelaten korte-duur stroom Icw | 3 kA |
Geschikt voor apparaten met nulgeleider | Ja |
Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar | Nee |
Kleur | Grijs |
Gebruikstemperatuur | -20-50 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Geleverd type rail | Vertical |
Documentatie
7 documenten