-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Nom. bedrijfsstroom
-
Nom. bedrijfsstroom
-
Nom. bedrijfsstroom
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
(Meet)bekrachtigingsspanning
-
Spanningstype van de bedrijfsspanning
-
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Schuif voor handmatige schakeling
-
Nevenapparaat mogelijk
-
Max. gloeilampbelasting
-
Max. gloeilampbelasting
-
Max. gloeilampbelasting
-
Max. belasting TL-buis
-
Max. belasting TL-buis
-
Max. belasting TL-buis
-
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)
-
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)
-
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)
-
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)
-
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)
-
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Beschermingsgraad (IP)
CX³ verm. ct 24V - 2P-25A hen. 250V - 2NO - 1mod
Exclusief BTW
CX³ verm. ct 24V - 4P-40A hen. 400V - 4NO - 3mod
Exclusief BTW
CX³ verm. ct 24V - 2P-63A hen. 250V - 2NO - 2mod
Exclusief BTW
CX³ verm. ct 24V - 4P-63A hen. 400V - 4NO - 3mod
Exclusief BTW
CX³ verm. ct 24V - 2P-40A hen. 250V - 2NO - 2mod
Exclusief BTW
CX³ verm. ct 24V - 4P-25A hen. 400V - 4NO - 2mod
Exclusief BTW