-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Nom. spanning
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
-
Geschikt voor omegarailmontage
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Omegarailmontage optioneel
-
Apparaatbouwvorm
-
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
-
Aantal polen
-
Met tripcontact
-
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
-
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP ELE automaat met diff. S1.1 - 4P 250A 50kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP ELE automaat met diff. S1.1 - 4P 250A 36kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP ELE automaat met diff. S1.1 - 4P 160A 50kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP ELE automaat met diff. S1.1 - 4P 160A 36kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP ELE automaat met diff. S1.1 - 4P 100A 50kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP ELE automaat met diff. S1.1 - 4P 100A 36kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP ELE automaat met diff. S1.1 - 4P 40A 50kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP ELE automaat met diff. S1.1 - 4P 40A 36kA 400V
Exclusief BTW