Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Veil.transf. 12/24V - 63VA 5 mod

TRANSFO LEGRAND

Veil.transf. 12/24V - 63VA 5 mod

Ref. 413098 EAN-nr. 3245064130981

Veil.transf. 12/24V - 63VA 5 mod

Productgroep : 21
169,20 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Primaire spanning 230 V
Secundaire spanning 1 12 V
Secundaire spanning 2 24 V
Max. uitgangsvermogen 63 W
Max. verliesvermogen 4 W
Type transformator Veiligheidstrafo
Opbouw (stucwerk) Ja
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Ja
Lengte 89 mm
Breedte 66 mm
Hoogte 95 mm
Breedte in module-eenheden 5
Kortsluitbeveiliging Ja
Temperatuurbescherming Ja
Met aan/uitschakelaar Nee

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F01391FR-02.pdf pdf (0.23 Mo)
Technische fiche
F01391EN-02.pdf pdf (0.23 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
413097.dwg dwg (0.07 Mo)
2 documenten
Overeenkomst
NF-630193A (0.43 Mo)
PEP
LGRP-2015-168-V1-EN.pdf pdf (0.63 Mo)