Veerklem null. 4 gel.- 2 ing/2 uitg-sp. 5-Viking 3
VIKING3
LEGRAND
Veerklem null. 4 gel.- 2 ing/2 uitg-sp. 5-Viking 3
Ref. 037247
EAN-nr.
3245060372477
Veerklem null. 4 gel.- 2 ing/2 uitg-sp. 5-Viking 3
Productgroep : 28
2,21 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
60 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 0.5-6 mm² |
---|---|
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls | 0.5-2.5 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 0.5-6 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 0.5-4 mm² |
Nom. (meet)stroom In | 32 A |
Nom. (meet)spanning | 800 V |
Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Veerklemaansluiting |
Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Veerklemaansluiting |
Aantal aansluitniveaus | 1 |
Aantal klemposities per aansluitniveau | 4 |
Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
Materiaal isolatielichaam | Thermoplast |
---|---|
Bedrijfstemperatuur | -5-40 °C |
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V2 |
Breedte | 5 mm |
Hoogte | 42 mm |
Diepte | 85 mm |
Explosiegeteste uitvoering Ex-e | Ja |
Afsluitplaat noodzakelijk | Ja |
Kleur | Blauw |
Intern verbonden etages | Nee |
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
6 documenten
Overeenkomst
IMQ-CA02.04198
(0.82 Mo)
Overeenkomst
UL recogn-20100921-E60900
(0.15 Mo)
Overeenkomst
Ex-002/i
(0.25 Mo)
Overeenkomst
ATEX-LCIE 16 ATEX 3049U - 02
(0.71 Mo)
Overeenkomst
VERITAS (BV)-23393/C0 BV
(0.61 Mo)
Overeenkomst
NF App Industri-NF208_1012
(1.06 Mo)
SELECTEER