Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Variable binnen/buitenhoek DLP lijst 16 x 16 mm - wit

DLP LEGRAND

Variable binnen/buitenhoek DLP lijst 16 x 16 mm - wit

Ref. 030191 EAN-nr. 3245060301910

Variable binnen/buitenhoek DLP lijst 16 x 16 mm - wit

Productgroep : 23
3,02 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Kapvormdeel
Hoek 60-120 °
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Geschikt voor functiebehoud Nee
Bevestigingswijze Opklembaar (snap)
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Beschermingsgraad (IP) Overig
Met beschermfolie Nee
Slagvastheid Overig
Gebruikstemperatuur 15-60 °C
Breedte 16 mm
Hoogte 16 mm
Diepte 25.9 mm
opslagtemperatuur -5-60 °C

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
Gebruikers-instructie
104870245-03.pdf pdf (0.22 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)
PEP
LGRP-01603-V02.01-FR.pdf pdf (0.88 Mo)