Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Variabele platte hoek DLP design 50 x 105 mm - wit

DLP DESIGN LEGRAND

Variabele platte hoek DLP design 50 x 105 mm - wit

Ref. 010786 EAN-nr. 3245060107864

Variabele platte hoek DLP design 50 x 105 mm - wit

Productgroep : 23
17,16 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 160 mm
Diepte 50 mm
Aantal deksels 0
Richting Stijgend/vallend
Symmetrisch Ja
Uitvoering Basisdeel en bovendeel (deksel)
Hoek 90-90 °
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Met beschermfolie Nee
Met gootkoppelstuk Nee
Bodemperforatie Nee
Bevestiging deksel Buitenliggend
Met kabelbevestigingsklem Nee
Beschermingsgraad (IP) IP40
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -5-60 °C
Hoogte 54 mm
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
Technische fiche
F00885FR-03.pdf pdf (1.99 Mo)
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3 documenten
PEP
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Overeenkomst
NF 004-601796A (0.42 Mo)
PEP
LGRP-01605-V02.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)