Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Variabele binnenhoek DLP design 50 x 220 mm

DLP DESIGN LEGRAND

Variabele binnenhoek DLP design 50 x 220 mm

Ref. 010650 EAN-nr. 3245060106508

Variabele binnenhoek DLP design 50 x 220 mm

Productgroep : 23
22,94 € / stuk Verpakkingseenheid 5 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 120 mm
Diepte 50 mm
Vorm Symmetrisch
Aantal deksels 0
Dekselbreedte 1 0 mm
Dekselbreedte 2 0 mm
Dekselbreedte 3 0 mm
Uitvoering Basisdeel
Hoek 80-100 °
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Met beschermfolie Nee
Met gootkoppelstuk Nee
Bodemperforatie Nee
Bevestiging deksel Binnenliggend
Met kabelbevestigingsklem Nee
Beschermingsgraad (IP) IP40
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -5-60 °C
Hoogte 116 mm
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
Technische fiche
F00885FR-03.pdf pdf (1.99 Mo)
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3 documenten
PEP
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Overeenkomst
NF 004-601796A (0.42 Mo)
PEP
LGRP-01605-V02.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details