Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Valena NWN - Geconnecteerd Schuko stopcontact 16A Zwart

VALENA NEXT LEGRAND

Valena NWN - Geconnecteerd Schuko stopcontact 16A Zwart

Ref. 741871 EAN-nr. 3414971404397

Valena NWN - Geconnecteerd Schuko stopcontact 16A Zwart

Productgroep : B08
51,45 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Geschikt voor dimmer Nee
Geschikt voor pulsdrukker Nee
Geschikt voor rolluikschakelaar Nee
Geschikt voor jaloezieschakelaar Nee
Geschikt voor jaloezie-/rolluikschakelaar Nee
Geschikt voor schakelaar Nee
In behuizing Ja
In buisvoetbehuizing Nee
SMD-module/printplaat Nee
Stroomvoorziening 230 V AC
Druktoetsenmodus Nee
Schakelmodus Ja
Met radio-handzender Ja
Met radiocodeerapparaat Nee
Met radioknop Nee
Aantal relais 1
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Gelakt
Uitvoering oppervlakte Mat
Bevestigingswijze Klauw-/schroefbevestiging
Kleur Zwart
Transparant Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP41
Beschermingsgraad (NEMA) Overig
Radiofrequentie 2400 MHz
Modulatie UKW (FM)
Rollingcode-systeem Ja
Aantal commando's 0
Compatible met Apple HomeKit Ja
Compatible met Google Assistant Ja
Compatible met Amazon Alexa Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Breedte 83 mm
Hoogte 83 mm
Diepte 44 mm
Inbouwdiepte 31.5 mm
Slagvastheid IK04
Gebruikstemperatuur 5-45 °C
opslagtemperatuur 0-45 °C
Verbruik in de wachtstand 1.6 mA
Nulleider verplicht Ja
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Bevat Batterij en/of Accu Nee
Aangesloten object Ja
Besturingswijze Zigbee
Platform voor het downloaden van applicaties App Store , Google Play Store
Sturingswijze Smartphone apps
Programmeerbaar Ja
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol Ja
Met spraakbesturing Ja
Compatibele spraakassistenten Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Naam van de applicatie Home + Control
Gebruiksfunctie van het product Energy distribution
Te verbinden via een Internetbox Ja

Documentatie

6 documenten
Technische fiche
F02781NL-00.pdf pdf (0.19 Mo)
Gebruikers-instructie
LE11252AA_NL.pdf pdf (1.17 Mo)
Technische fiche
F02781FR-00.pdf pdf (0.2 Mo)
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
F02781EN-00.pdf pdf (0.19 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
2 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_706899 (0.55 Mo)
Overeenkomst