Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Val TV/FM ctdoos kabelnetwerk volledig app. wit met spankl.

VALENA NEXT LEGRAND

Val TV/FM ctdoos kabelnetwerk volledig app. wit met spankl.

Ref. 741572 EAN-nr. 3414971276765

Val TV/FM ctdoos kabelnetwerk volledig app. wit met spankl.

Productgroep : 30
25,51 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Einddoos
Uitvoering wandcontactdoos Overig
DAB+ Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Uitvoeringsvorm afdekking Centraalplaat
Aansluitdemping bij 860 MHz 1.5 dB
Aansluitdemping bij 2150 MHz 2 dB
Aantal outputs 2
Geschikt voor kabelmodem Nee
Doorgangsdemping bij 860 MHz 1.5 dB
Doorgangsdemping bij 2150 MHz 1.5 dB
Voeding op afstand mogelijk Ja
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Beschermingsgraad (IP) IP21
Slagvastheid IK04
Schakelmateriaalbreedte 45 mm
Schakelmateriaalhoogte 45 mm
Schakelmateriaaldiepte 40 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 28 mm
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -5-35 °C
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Nee

Documentatie

3 documenten
Lastenboek
Technische fiche
F02821FR-00.pdf pdf (0.37 Mo)
Lastenboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
3D_LG-741572.stp ifc (30.84 Mo)