Val kabeluitvoer volledig app. wit met spankl.
VALENA NEXT
LEGRAND
Val kabeluitvoer volledig app. wit met spankl.
Ref. 741581
EAN-nr.
3414971276871
Val kabeluitvoer volledig app. wit met spankl.
Productgroep : 30
4,50 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
---|---|
Klemmen | Overig |
Aansluittechniek | Zonder klem |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP41 |
Schakelmateriaalbreedte | 74 mm |
---|---|
Schakelmateriaalhoogte | 74 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 53 mm |
Inbouwdiepte | 30 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER